Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

D2PR2T1

General Purpose Plug-In Relay, D2PR, Standard relay, 24 Vdc, DPDT

Spécifications générales

Product Name
Eaton General-purpose relay
Catalog Number
D2PR2T1
UPC
782114159453
Product Length/Depth
1.4 in
Product Height
1.1 in
Product Width
0.83 in
Product Weight
0.08 lb
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Listed
CSA Certified
cRUus

Caractéristiques du produit

Type
Standard relay
Coil voltage
24 Vdc
Contact configuration
DPDT
Series
D2PR

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.