Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

D65CE1C01T

Standard Current Monitors, SPDT, 8-Pin Plug-In, .1- 1A, 24 Vac, 8 Pin, Pickup Adjustable, Dropout Fixed (at 95% of pickup)

Spécifications générales

Product Name
Eaton D65 series monitoring relay
Catalog Number
D65CE1C01T
UPC
786685121604
Product Length/Depth
2.4 in
Product Height
3.5 in
Product Width
1.7 in
Product Weight
0.75 lb
Compliances
CE Marked
Certifications
CSA Certified
UL Listed

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
0.10-1A
Dropout
Fixed (at 95% of pickup)
Pickup
Adjustable
Voltage rating
24 V
Number of pins
8

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.