Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

D65CE2C01A

Standard Current Monitors, SPDT, 11-Pin Plug-In, .1- 1A, 120 Vac, 11 Pin, Pickup Adjustable, Dropout Fixed (at 95% of pickup)

Spécifications générales

Product Name
Eaton D65 series monitoring relay
Catalog Number
D65CE2C01A
UPC
786685121635
Product Length/Depth
2.4 in
Product Height
3.5 in
Product Width
1.7 in
Product Weight
0.75 lb
Compliances
CE Marked
Certifications
CSA Certified
UL Listed

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
0.10-1A
Dropout
Fixed (at 95% of pickup)
Pickup
Adjustable
Voltage rating
120 V
Number of pins
11

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.