Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

D7PF2AT1

D7 Series General Purpose Plug-In Relay, Full featured cover, 24 Vdc coil, 650 Ohms resistance, Plug-in terminal, DPDT contact configuration, 15A contact rating, Silver alloy contacts, IP40 enclosure

Spécifications générales

Product Name
Eaton General-purpose relay
Catalog Number
D7PF2AT1
UPC
782116484829
Product Length/Depth
2 in
Product Height
1 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.06 lb
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
UL Listed file E37317
CSA file No. LR217069
cRUus
UL Listed file E65657
CSA file No. LR217017

Caractéristiques du produit

Type
General-purpose relay
Cover
Full featured
Options
LED test button, flag indicator, lock-down door, finger-grip cover, ID tag
Coil voltage
24 Vdc
Contact configuration
DPDT
Contact material
Silver alloy
Contact rating
15 A
Enclosure
IP40
Resistance
650 Ω
Series
D7
Terminals
Plug-in
Voltage - max
300 V switching

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.