Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

D80AMD

D80 Series Pneumatic Timer Solenoid, Used with D80 Series Pneumatic Timers, 550/600V coil, 50/60 Hz

Spécifications générales

Product Name
Eaton timing relay
Catalog Number
D80AMD
UPC
782113253091
Product Length/Depth
3.8 in
Product Height
2.6 in
Product Width
0.8 in
Product Weight
0.8 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
Can be used for replacement or to convert D80 timers for different volts/hertz applications

Caractéristiques du produit

Used with
D80 series pneumatic timers
Type
Timing relay
Frequency rating
50-60 Hz
Coil voltage
550/600 V
Series
D80

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.