Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

D852LT

Eaton D85 Series Alternating Relay, 11 pins, DPDT contact configuration w/ selector switch, 24V control voltage, less than 3 VA burden, 2 indicator LEDs marked LOAD A and LOAD B

Spécifications générales

Product Name
Eaton D85 alternating relay
Catalog Number
D852LT
UPC
786685122618
Product Length/Depth
3.1 in
Product Height
2.4 in
Product Width
1.7 in
Product Weight
1.8 lb
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
cRUus
UL Listed (when used with Eaton socket)

Caractéristiques du produit

Options
ALTERNATE, LOCK LOAD A, or LOCK LOAD B selector switch settings
Burden
< 3 VA
Number of pins
11
Control voltage
24 V
Indicators
(2) LEDs marked LOAD A and LOAD B
Series
D85
Contact configuration
DPDT with selector switch

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.