Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

D8PA5

Eaton D8 Series Bracket Adapter, QTY: 10

Spécifications générales

Product Name
Eaton D85 alternating relay
Catalog Number
D8PA5
UPC
782114161135
Product Length/Depth
1.2 in
Product Height
0.94 in
Product Width
1.02 in
Product Weight
0.5 lb
Compliances
CE Marked
Certifications
cRUus
UL Listed file E1491
CSA file No. LR701520
Catalog Notes
0

Caractéristiques du produit

Special features
Used with Alternating Relays
Type
D8 series
Quantity
10
Series
D8

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.