Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Commercialisation bientôt interrompue

D96115ACZ3

D96 Series Solid-State Relay, 3.5-32 Vdc input voltage, 3-50 Vdc output voltage, DC switch switching type, 15A rated operational current, Green LED, SPST-NO contact configuration, IP20 enclosure

Spécifications générales

Product Name
Eaton D96 series solid-state relay
Catalog Number
D96115ACZ3
UPC
786685219226
Product Length/Depth
3.54 in
Product Height
2.56 in
Product Width
0.69 in
Product Weight
0.26 lb
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
UL 508
CSA Certified

Caractéristiques du produit

Rated operational current
15A
Enclosure
IP20
Indicator color
Green
Input voltage
3.5-32 Vdc
Output voltage
3-50 Vdc
Series
D96
Switch type
DC switch
Contact configuration
SPST-NO

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.