Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Commercialisation bientôt interrompue

D99210ACZ2

D99 Series Solid-State Relay, 3-32 Vdc input voltage, 24-280V output voltage, Zero cross switching type, 10A rated operational current, Green LED, SPST-NO contact configuration, IP20 enclosure

Spécifications générales

Product Name
Eaton D99 series solid-state relay
Catalog Number
D99210ACZ2
UPC
786685219370
Product Length/Depth
3.1 in
Product Height
4.2 in
Product Width
1.2 in
Product Weight
0.71 lb
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL 508
CSA Certified

Caractéristiques du produit

Rated operational current
10A
Enclosure
IP20
Indicator color
Green
Input voltage
3-32 Vdc
Output voltage
24-280 V
Series
D99
Switch type
Zero cross
Contact configuration
SPST-NO

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.