Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Discontinué

D99640ACZ1

D99 Series Solid-State Relay, 90-280V input voltage, 48-600V output voltage, Zero cross switching type, 40A rated operational current, Green LED, SPST-NO contact configuration, IP20 enclosure

Spécifications générales

Product Name
Eaton D99 series solid-state relay
Catalog Number
D99640ACZ1
UPC
786685219424
Product Length/Depth
3.1 in
Product Height
4.2 in
Product Width
1.2 in
Product Weight
0.73 lb
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
UL 508
CSA Certified

Caractéristiques du produit

Rated operational current
40A
Enclosure
IP20
Indicator color
Green
Input voltage
90-280 V
Output voltage
48-600 V
Series
D99
Switch type
Zero cross
Contact configuration
SPST-NO

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.