Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

DL29

Eaton Crouse-Hinds series FlexStation DL legend plate, Hand-Auto, Used with 2- or 3-hole covers

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series FlexStation DL legend plate
Catalog Number
DL29
UPC
782274156460
Product Length/Depth
2.25 in
Product Height
1.5 in
Product Width
0.01 in
Product Weight
0.01 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class III
Class I, Zone 1
Class II, Division 1
Class I, Division 1
Class I, Zone 2
Class II, Division 2
Class I, Division 2
NEMA Rating
3R
12
7
9

Spécifications du produit

Legend plate inscription
Hand-Auto
Type
Used with 2- or 3-hole covers

Exporter les caractéristiques du produit