Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

DS415

Eaton Crouse-Hinds series EDS snap switch cover, 20A, Feraloy iron alloy, Used with EDS series snap switch control stations, Blank nameplate

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EDS snap switch cover
Catalog Number
DS415
UPC
782274775593
Product Length/Depth
5.09 in
Product Height
2 in
Product Width
3.5 in
Product Weight
2.3 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations

Spécifications du produit

Amperage Rating
20A
Material
Feraloy iron alloy
Type
Blank nameplate
Used with
EDS series snap switch control stations

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.