Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

DS429

Eaton Crouse-Hinds series FlexStation DS cover, Feraloy iron alloy, Single pushbutton

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series FlexStation DS cover
Catalog Number
DS429
UPC
782274775609
Product Length/Depth
5.1 in
Product Height
3.24 in
Product Width
3.51 in
Product Weight
2.95 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Zone 1
Class I, Division 2
Class I, Zone 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3R
7
9
12

Spécifications du produit

Number of buttons
Single
Material
Feraloy iron alloy

Exporter les caractéristiques du produit