Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

DS672

Eaton Crouse-Hinds series EDS/EFS/DSD/DS complete cover assembly, Used with EFS/EDS 11271, 11272, 21271, 21272, 31271, 31272, DSD 923, 924

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EDS/EFS/DSD/DS complete cover assembly
Catalog Number
DS672
UPC
782274775906
Product Length/Depth
5 in
Product Height
3.5 in
Product Width
3 in
Product Weight
3.25 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Spécifications du produit

Type
Used with EFS/EDS 11271, 11272, 21271, 21272, 31271, 31272, DSD 923, 924, DS672

Exporter les caractéristiques du produit