Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

E1012-112

Eaton Crouse-Hinds series Cam-Lok F Series E1012 plug, Up to 315A continuous, 550A intermittent, 1/0-3/0 AWG, Black, Solder, Brass contacts, Female, Reinforced thermoplastic, 120 Vac

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Cam-Lok F Series E1012 plug
Catalog Number
E1012-112
UPC
662275125880
Product Length/Depth
3.86 in
Product Height
1.19 in
Product Width
1.19 in
Product Weight
1 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
1

Caractéristiques du produit

Cable size
1/0-3/0 AWG
Amperage Rating
Up to 315A Continuous, 550A Intermittent
Voltage rating
120 Vac
Material
Reinforced thermoplastic
Connection type
Solder
Color
Black
Gender
Female
Contact material
Brass

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.