Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

E50AS16P20

E50 NEMA Limit Switch,Unitized,Side Pushbutton,Spring Ret,14-221F(-10-105C),1NO-1NC,10A@240Vac,1A@250Vdc,Mech 10M Elec 1M cy full load,8000 cy/hr,20ft cable,1/2NPT cond,NEMA 1,3,3S,4,4X,6,6P,13,IP67,Diec Zn,UL,CSA,CE

Spécifications générales

Product Name
Eaton E50 NEMA heavy duty plug-in limit switch operator
Catalog Number
E50AS16P20
UPC
782113726502
Product Length/Depth
1.54 in
Product Height
4.22 in
Product Width
2.25 in
Product Weight
3.3436 lb
Compliances
CE Marked
Certifications
UL Listed
CSA Certified

Caractéristiques du produit

Type
Mechanical Limit Switches

Exporter les caractéristiques du produit