Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

EBMCBL240RT

EBM Extended Length Cable (6ft), 240V, 9PX G2 EBMs

Spécifications générales

Product Name
Eaton 9PX battery extension cable
Catalog Number
EBMCBL240RT
EAN
3553340710933
Product Length/Depth
22.7 in
Product Height
13.7 in
Product Width
11.9 in
Product Weight
1242.3 lb
Compliances
RoHS Directive
REACH
WEEE Directive
Packaging Directive
Certifications
CE

Spécifications supplémentaires

Color
Black
Package contents
240V 9PX G2 Extended Length Cable, 6 ft. (1.8 m)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.