Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

EBMCBL240SP

Câble de rallonge de batterie 9PX d’Eaton utilisé avec 9PXEBM240SP

Prix catalogue $600.60

Spécifications générales

Nom du produit
Câble de rallonge de batterie 9PX Eaton
Numéro du catalogue
EBMCBL240SP
CUP
743172040404
Longueur du produit
26.6 in
Hauteur du produit
5.1 in
Largeur du produit
17.3 in
Poids du produit
132 lb
Conformités
Marqué CE
Certifications
Homologué cULus
NOM

Alimentation électrique

Longueur du cordon d'entrée
6 pi

Spécifications supplémentaires

Couleur
Noir/argent

Exporter les caractéristiques du produit

Manuels et guides d’utilisation

Notes d’application

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.