Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

ECP101008

Eaton Crouse-Hinds series ECP enclosure, Rounded cover, 8-5/8" depth, 10" x 10" x 8", Copper-free aluminum, Bolt-on mounting feet

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ECP enclosure
Catalog Number
ECP101008
UPC
662276310964
Product Length/Depth
14.66 in
Product Height
14.66 in
Product Width
10.38 in
Product Weight
59 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
3R
4
7
9

Spécifications du produit

Enclosure size
10" x 10" x 8"
Cover type
Rounded
Depth
8-5/8 in
Material
Copper-free aluminum
Special features
Bolt-on mounting feet

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.