Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

ED11

Eaton Crouse-Hinds series ED pushbutton contact, Universal, Single circuit universal, 1, MC pushbuttons and selector switches

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ED pushbutton contact
Catalog Number
ED11
UPC
782274682679
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
2 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.15 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
NEMA Rating
3R
7
9
12

Spécifications du produit

Normal position
Single circuit universal
Configuration
Universal
Number of circuits
1
Used with
MC pushbuttons and selector switches

Exporter les caractéristiques du produit