Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

ED12

Eaton Crouse-Hinds series ED pushbutton contact, Universal, Two circuit universal, 2, MC pushbuttons and selector switches

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ED pushbutton contact
Catalog Number
ED12
UPC
782274682693
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
2 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.2 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
NEMA Rating
3R
7
9
12

Spécifications du produit

Normal position
Two circuit universal
Configuration
Universal
Number of circuits
2
Used with
MC pushbuttons and selector switches

Exporter les caractéristiques du produit