Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

EDS271

Eaton Crouse-Hinds series FlexStation EDS back box, Feraloy iron alloy, Single-gang, Dead end, 3/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series FlexStation EDS back box
Catalog Number
EDS271
UPC
782274871042
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
5.88 in
Product Width
3.06 in
Product Weight
5 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Zone 1
Class I, Division 2
Class I, Zone 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3R
7
9
12

Spécifications du produit

Number of gangs
Single-gang
Style
Dead end
Trade size
3/4"
Material
Feraloy iron alloy

Exporter les caractéristiques du produit