Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

EIBB3070

Eaton Crouse-Hinds series EIB circuit breaker, 70A, EG frame type, Bolted/ground joint cover construction, Copper-free aluminum, Cutler-Hammer breaker, Three-pole, 600 Vac

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EIB circuit breaker
Catalog Number
EIBB3070
UPC
662276067745
Product Length/Depth
12.53 in
Product Height
16.53 in
Product Width
9.75 in
Product Weight
60 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Zone 1
Class I, Division 2
Class I, Zone 2
Class II, Division 1
Class III
NEMA Rating
3
3R
4
7
9

Spécifications du produit

Amperage Rating
70 A
Voltage rating
600 Vac
Number of poles
Three-pole
Circuit breaker frame type
EG
Enclosure cover construction
Bolted/ground joint
Enclosure material
Copper-free aluminum
Manufacturer
Cutler-Hammer

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.