Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

EML28

Eaton IT soft starter accessory, Terminal kit, #107-250 kcmil, 2 cable connections, Frame V

Spécifications générales

Product Name
Eaton S811+/S801+ soft starter terminal kit
Catalog Number
EML28
UPC
782114665510
Product Length/Depth
7.5 in
Product Height
4 in
Product Width
4.5 in
Product Weight
4.26 lb
Certifications
CSA Certified

Caractéristiques du produit

Used with
Used on Starters and Contactors
Connection
2 cable connections
Type
Terminal kit
Frame size
V
Wire size
#4/0 AWG-500 kcmil

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.