Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

EMM13R

Eaton IT soft starter accessory, Mounting plate, Frame R

Spécifications générales

Product Name
Eaton S811+/S801+ soft starter mounting plate
Catalog Number
EMM13R
UPC
782114981535
Product Length/Depth
0.25 in
Product Height
7.98 in
Product Width
4.38 in
Product Weight
0.3 lb

Caractéristiques du produit

Used with
Used with Starters and Contactors
Type
Mounting Plate
Frame size
R

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.