Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

EMM18

Eaton IT soft starter accessory, Fan/Hood accessory

Spécifications générales

Product Name
Eaton S811+/S801+ soft starter fan/hood
Catalog Number
EMM18
UPC
782116085330
Product Length/Depth
7.75 in
Product Height
4.25 in
Product Width
4.5 in
Product Weight
0.75 lb

Caractéristiques du produit

Used with
Starters
Special features
Used with Starters
Type
Fan/Hood Accessory

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.