Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Discontinué

EPBZ93

PDU de base sur bâti Eaton, 0 U, Entrée L6-20P, 3,33 kW max., 208-240 V, 16 A, Cordon 10 pi, Monophasé, Prises : (20) C13, (4) C19

Prix catalogue $535.28

Spécifications générales

Nom du produit
PDU de base sur bâti Eaton
Numéro du catalogue
EPBZ93
Longueur du produit
35 in
Hauteur du produit
1.9 in
Largeur du produit
2.4 in
Poids du produit
0.0001 lb
Conformités
Communiquer avec le fabricant
Certifications
UL 60950
Homologué UL

Caractéristiques du produit

Espace utile
0U (vertical)
Commande de sortie
Non
Phase
Monophasé
Puissance
3,33 kW max
Intensité du courant électrique
16 A
Tension d’entrée
208 à 240 V
Connexion d'entrée
L6-20P
Prises de courant
(20) C13, (4) C19
Longueur du cordon
10 pi
Capacité en fréquence
50-60 Hz
Température de fonctionnement
0 ° à 60 °C (32 ° à 140 °F)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.