Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

ES108

Eaton Crouse-Hinds series ES sealing hub, 3" female hub size, 4" male hub size, Feraloy iron alloy

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ES sealing hub
Catalog Number
ES108
UPC
782274313108
Product Length/Depth
5.25 in
Product Height
4.75 in
Product Width
5.25 in
Product Weight
12.8 lb
Certifications
UL1203
CSA C22.2 No. 30

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2

Spécifications du produit

Female hub size
3"
Male hub size
4"
Material
Feraloy iron alloy

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.