Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

ES76

Eaton Crouse-Hinds series ES sealing hub, 2" female hub size, 2-1/2" male hub size, Feraloy iron alloy

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ES sealing hub
Catalog Number
ES76
UPC
782274094557
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
3.56 in
Product Width
3.5 in
Product Weight
1.45 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2

Spécifications du produit

Female hub size
2"
Male hub size
2-1/2"
Material
Feraloy iron alloy

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.