Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

H1019

Eaton Freedom NEMA heater coil, HEATER COIL, Citation and Misc Acce 19

Spécifications générales

Product Name
Eaton Freedom NEMA heater coil
Catalog Number
H1019
UPC
782113212531
Product Length/Depth
2 in
Product Height
0.8 in
Product Width
1.3 in
Product Weight
0.01 lb
Certifications
Contact Manufacturer
Not Applicable

Caractéristiques du produit

Special features
Used with Citation Controls
Type
Heater Coil

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.