Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

HLD3600F

Eaton Series C molded case circuit breaker frame, L-frame, HLD, Frame only, Fixed thermal, Fixed magnetic trip type, Three-pole, 600 A, 600 Vac, 250 Vdc, 100 kAIC at 240 Vac, 65 kAIC at 480 Vac, 50/60 Hz

Spécifications générales

Product Name
Eaton Series C molded case circuit breaker frame
Catalog Number
HLD3600F
UPC
786679138014
Product Length/Depth
8.25 in
Product Height
8.25 in
Product Width
8.25 in
Product Weight
17.5 lb
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
600 A
Voltage rating
600 Vac, 250 Vdc
Trip Type
T186
Circuit breaker type
HLD
Circuit breaker frame type
Frame only
Series
Series C
Frame
L
Frequency rating
50 to 60 Hz
Interrupt rating
100 kAIC at 240 Vac
65 kAIC at 480 Vac
Number of poles
Three-pole
Type
Frame only

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.