Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

LBD014

Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBD mogul conduit body, Feraloy iron alloy, 6"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBD mogul conduit body
Catalog Number
LBD014
UPC
782274518008
Product Length/Depth
41.5 in
Product Height
15 in
Product Width
9.75 in
Product Weight
191 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL514B

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Material
Feraloy iron alloy
Trade size
6"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.