Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

LBD800

Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBD replacement cover assembly, Feraloy iron alloy, Includes hardware, 2-1/2" or 3"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBD replacement cover assembly
Catalog Number
LBD800
UPC
782274514291
Product Length/Depth
11 in
Product Height
1 in
Product Width
5.5 in
Product Weight
10.9 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Material
Feraloy iron alloy
Trade size
2-1/2" or 3"
Special features
Includes hardware

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.