Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

LBNEC4

Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBNEC mogul pulling elbow, Rigid/IMC, Copper-free aluminum, 1-1/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBNEC mogul pulling elbow
Catalog Number
LBNEC4
UPC
662277004930
Product Length/Depth
9.66 in
Product Height
3.53 in
Product Width
2.5 in
Product Weight
1.5 lb
Certifications
UL514A
CSA C22.2 No. 18
CEC 22.1

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Material
Copper-free aluminum
Trade size
1-1/4"
Conduit type
Rigid/IMC

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.