Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

LS-S11-ZB

Safety Interlock Switch, LS-Titan, Cabinet door interlock, Screw Terminals, 6A at 230 Vac, 3A at 24 Vdc, Miniature DIN, 1NO-1NC with positive opening contact

Spécifications générales

Product Name
Eaton LS-Titan miniature DIN limit switch
Catalog Number
LS-S11-ZB
UPC
786685393858
Product Length/Depth
3.78 in
Product Height
1.18 in
Product Width
1.18 in
Product Weight
0.1 lb
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Type
LS-Titan
Contact Rating
6A at 230 Vac, 3A at 24 Vdc
Enclosure material
Plastic
Connection
Screw terminal
Contact configuration
1 NO-1 NC with positive opening contact
Series
LS-Titan
Switch type
Cabinet door interlock
Operating temperature - max
158 °F
Operating temperature - min
-13 °F
Environmental rating
IP65
Maximum AC current
6 A at 230 Vac
Maximum DC current
3 A at 24 Vdc
Mounting method
Miniature DIN rail

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.