Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

MBP6KIECG2

Dérivation d’entretien 9PX de 2e génération Eaton, Entrée : Câblé, Sortie : Câblé, (3) C39, (2) C13, Montage à l’arrière 0U

Spécifications générales

Nom du produit
Dérivation d’entretien 9PX Eaton
Numéro du catalogue
MBP6KIECG2
CUP
786689876067
Longueur du produit
4.92 in
Hauteur du produit
5.12 in
Largeur du produit
9.41 in
Poids du produit
5.29 lb
Conformités
Marqué CE
Certifications
EN 61000-4-3
IEC 61000-4-6
IEC 61000-4-5
EN 61000-4-2
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
EN 61000-4-4 Transitoire électrique rapide
EN 62040-3
Homologué cULus
NOM
IEC 61000-4-8

Sortie électrique

Receptacle
  • (2) C13, (3) C39
  • Les sorties combinées C39 sont compatibles avec les connecteurs C14 et C20

Alimentation électrique

Connexion d'entrée
Prise en charge de L6-30P et d’entrée câblée

Environnement

Humidité relative
De 0 à 95 % sans condensation
Plage de température
0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

Spécifications supplémentaires

Taille du support
0 U
Couleur
Noir/argent
Ensemble de montage du support
Oui
Contenu de l’emballage
  • Dérivation d’entretien MBP6KIECG2
  • Jeu de câbles d’entrée/sortie ASC
  • (2) Goujons de câble
  • Matériel de montage

Garantie et soutien

Garantie standard de l’usine
  • GARANTIE D’USINE DE TROIS ANS
  • - Trois ans
  • - Pièces et composants électroniques
  • - Livraison standard par voie terrestre
  • - Soutien technique

Exporter les caractéristiques du produit