Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

MCQ1V2012-2R7-R

Multilayer High Q, IND 2.7uH Q35 50mA, 2 PADS SMT, 2R7-R, MCQ1

Spécifications générales

Product Name
Eaton MCQ1V2012 chip inductor
Catalog Number
MCQ1V2012-2R7-R
UPC
051712769082
Product Length/Depth
2.2 mm
Product Height
1.2 mm
Product Width
0.9 mm
Product Weight
0.011 g
Compliances
RoHS Compliant

Caractéristiques du produit

Type
Chip inductor
Mounting
SMT
IRMS
0.05 A
Package Quantity
4000
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 85 °C
Resistance
600 mΩ
Series
MCQ1V2012

Exporter les caractéristiques du produit

Besoin d'assistance concernant un produit ?

Assistance de la part d’Eaton

Technical support

Contact us