Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Commercialisation bientôt interrompue

MMX-ADAPTER-RJ45

Eaton M-Max Remote Keypad Adapter, None, Accessories, M-Max, M-Max Series Adjustable Frequency Accessory

Spécifications générales

Product Name
Eaton M-Max remote keypad adapter
Catalog Number
MMX-ADAPTER-RJ45
UPC
786685576152
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
2.5 in
Product Width
6.5 in
Product Weight
0.3 lb
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Modification
None
Type
M-Max Series Adjustable Frequency Accessory

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.