Exigez plus de simplicité.
La série M-Max devariateurs de fréquenceest un système compact qui dispose d'une large gamme de puissance. Grâce à son revêtement de panneau conforme, à ses caractéristiques uniques de montage, à sa programmation simple et à sa température nominale de 50 °C, la série M-Max est parfaitement adaptée aux applications de machinerie dans de nombreuses industries, notamment la manutention, les systèmes CVCA, le pompage et bien d'autres.
Ces variateurs de fréquence contrôlés par microprocesseur sont faciles à programmer, ce qui permet de répondre rapidement aux exigences de nombreuses applications.
Les produits de la gamme M-Max sont dotés d'un processeur de 32 bits et de transistors bipolaires à porte isolée (IGBT), ce qui procure un fonctionnement silencieux du moteur, une haute efficacité du moteur et un haut rendement à basse vitesse.
La série M-Max se démarque par son format compact et sa simplicité d’installation.
Regardez la vidéo pour en savoir plus.
Combinez les économies d’énergie de l’entraînement à fréquence variable M-Max à ce qui suit.
Votre recherche "" ne correspond à aucun document ou produit.