Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Discontinué

MMX-NET-XA-45

Eaton M-Max Communication Adapter Kit, Accessories, M-Max, Communication adapter kit, FS1–FS3

Spécifications générales

Product Name
Eaton M-Max communication adapter kit
Catalog Number
MMX-NET-XA-45
UPC
786680221248
Product Length/Depth
6 in
Product Height
1 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.4 lb
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Frame size
5

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.