Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

N2SW11211

Eaton Crouse-Hinds series N2S selector switch, Two position, two circuit, Through feed

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series N2S selector switch
Catalog Number
N2SW11211
UPC
782274802909
Product Length/Depth
3.81 in
Product Height
8.375 in
Product Width
6 in
Product Weight
0.35 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
NEMA Rating
3
4X
7
12

Spécifications du produit

Style
Through feed
Normal position
Two position, two circuit

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.