Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

NCD03

Eaton Crouse-Hinds series NCD enclosure, 3, Must be used with MSR1 or MSR2 suffix, Dead end

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series NCD enclosure
Catalog Number
NCD03
UPC
782274592589
Product Length/Depth
3.81 in
Product Height
11.75 in
Product Width
4.38 in
Product Weight
3.18 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
NEMA Rating
3
4X
7
12

Spécifications du produit

Number of circuits
3
Style
Dead end
Special features
Must be used with MSR1 or MSR2 suffix

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.