C20 to C13 Power Cord for Computer - Heavy-Duty, 15A, 100-250V, 14 AWG, 7 ft. (2.13 m), Black
Cordon d’alimentation pour raccordement d’équipement à la maison ou au bureau
Ce câble d’alimentation est doté d’un connecteur IEC-320-C20 à une extrémité et d’un connecteur IEC-320-C13 à l’autre. La longueur du câble 7 Foot aide à réduire l’encombrement des câbles et à minimiser le risque de trébuchement.
Les gaines Black permettent d’éviter les erreurs d’identification qui peuvent entraîner des temps d’arrêt coûteux
Les câbles homologués UL sont dotés d’une gaine en PVC Black avec des extrémités VW-1 entièrement moulées, ce qui permet de les identifier rapidement dans un système de PDU ou d’ASC encombré et aide aussi à empêcher les câbles de se déconnecter accidentellement.
| Product Name |
Eaton Tripp Lite series power cord
|
| Catalog Number |
P032-007
|
| UPC |
037332126313
|
| Product Length/Depth |
0.5 in
|
| Product Height |
12.8 in
|
| Product Width |
8.9 in
|
| Product Weight |
1.15 lb
|
| Compliances |
RoHS
|
| Certifications |
cUL Listed
UL Listed |
| Input current -max |
15 Ampere
|
| Operating temperature range |
-4° to 140°F (-20° to 60°C)
|
| Storage temperature |
-4° to 140°F (-20° to 60°C)
|
| Device Compatibility |
Computer
PDU Monitor/HDTV UPS Server |
| Awg-Size |
14
|
| Cable Length |
7 Foot
|
| Number Of Conductors |
3
|
| Operating Humidity |
10% to 65% RH
|
| Outer Cable Diameter |
9.3mm
|
| Power Cord Jacket Type |
SJTW
|
| Storage Humidity Range |
10% to 65% RH
|
| Wire Size (Awg) - Max |
2.08
|
| Cable Length Range |
5 - 8ft (1 - 2M)
|
| Cable Jacket Rating |
VW-1
|
| Cable Jacket Color |
Black
|
| Package Contents |
P032-007 C20 to C13 Power Cable for Computer, 7-ft. (2.13 m), Black
|
| Connector Color |
Black
|
| Connector type |
Power
|
| Product Features |
High Voltage
|
| Cable Jacket Material |
PVC
|
| Connector Style |
Straight
|
| Plug Color |
Black
|
| SideA Connector1 |
IEC-320-C20
|
| SideB Connector1 |
IEC-320-C13
|
| Voltage Rating |
100 - 250 VAC
|
| Connector group |
C13
C20 |
| Connector |
IEC 320-C20
IEC 320-C13 |