Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

PLC19BL

Plug-Lock Inserts (C20 power cord to C19 outlet), Blue, 100 pack

Spécifications générales

Product Name
Eaton Tripp Lite series plug lockout
Catalog Number
PLC19BL
UPC
037332179746
Product Length/Depth
1.06 in
Product Height
1.29 in
Product Width
1.42 in
Product Weight
0.001 lb
Warranty
2 year limited
Compliances
RoHS

Caractéristiques du produit

Package contents
100 BLUE color C20 plug / C19 outlet compatible Plug-lock inserts
Color
Blue
Accessory Class
PDU accessories
Accessory Type
Plug-Lock Insert
Product Highlights
BLUE color inserts ship in packages of 100, more colors available
Universal compatibility, no special cables, outlets or special PDU hardware required
PLC19BL Plug-lock inserts keep C20 power cords connected to C19 outlets
Prevents accidental disconnection of network hardware during routine rack maintenance
2-year limited warranty (Worldwide)
Type of accessory/spare part
Plug-Lock Insert

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.