Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

PDU1215

Eaton Tripp Lite series basic PDU, 1PH, 1U, NEMA 5-15P input, 15 ft cord, 1.8kW, 12A, 120V, 13 Outlets (13) 5-15R

Spécifications générales

Product Name
Eaton Tripp Lite series basic PDU
Catalog Number
PDU1215
UPC
037332116727
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
2 in
Product Width
20 in
Product Weight
5.2 lb
Compliances
RoHS
TAA Compliant
Certifications
UL Listed
NOM
CSA Std. C22.2
RETIE

Caractéristiques du produit

Form factor
1U
Phase
Single-phase
Amperage Rating
15A
Input connection
NEMA 5-15P
Cord length
15 ft
Frequency rating
50/60 Hz
Operating Temperature
32° to 104°F (0° to 40°C)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.