Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

PDUSIDEBRKT

Bracket Accessory - enables Vertical Installation of 1U PDUs, Power Strips and Surge Protectors

Spécifications générales

Product Name
Eaton Tripp Lite series mounting hardware
Catalog Number
PDUSIDEBRKT
UPC
037332148261
Product Length/Depth
9.06 in
Product Height
2.13 in
Product Width
3.78 in
Product Weight
0.62 lb
Compliances
EIA-310-E
RoHS

Caractéristiques du produit

Material
Steel
Accessory Class
PDU accessories
Accessory Type
Mounting Bracket
Product Highlights
5-year limited warranty (Worldwide)
Button mount installation option snaps into SmartRack enclosures
Supports select 1U PDUs in upright vertical mounting format
Nut and bolt installation option connects to SmartRack mounting rails
Type of accessory/spare part
Mounting Bracket

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.