Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

PDUB151U

Eaton Tripp Lite series basic PDU, 1PH, 1U, 2 5-15P inputs, 10 ft cord, 12A, 100-125V, 6 Outlets (6) 5-15R

Spécifications générales

Product Name
Eaton Tripp Lite series basic PDU
Catalog Number
PDUB151U
UPC
037332253071
Product Length/Depth
3.94 in
Product Height
1.73 in
Product Width
17.24 in
Product Weight
5.2 lb
Compliances
RoHS
Certifications
UL 62368-1
NOM
CSA Std. C22.2

Caractéristiques du produit

Form factor
1U
Phase
Single-phase
Amperage Rating
12A
Input connection
(2) 5-15P
Cord length
10 ft
Frequency rating
50/60 Hz
Operating Temperature
32° to 104°F (0° to 40°C)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.