Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

PDUMH20AT

Eaton Tripp Lite series ATS PDU, 1PH, 1U, 2 NEMA L5-20/5-20P inputs, 12 ft cord, 1.9kW, 16A, 120V, 16 Outlets (16) 5-20R, TAA

Spécifications générales

Product Name
Eaton Tripp Lite series ATS PDU
Catalog Number
PDUMH20AT
UPC
037332126665
Product Length/Depth
14.5 in
Product Height
1.75 in
Product Width
17.5 in
Product Weight
12.2 lb
Compliances
FCC Class A
RoHS
TAA Compliant
Certifications
NOM
UL 60950-1
CSA certified

Caractéristiques physiques

Mounting direction
Horizontal
Material
Metal
Form factor
1U
Package contents
  • ATS / Local Metered PDU with attached L5-20P primary input cord
  • Detachable C19 to NEMA L5-20P secondary input cord
  • Set of two L5-20R to 5-20P plug adapters
  • 1U rackmount installation brackets
  • User manual with warranty information
Operating Temperature
32° to 104°F (0° to 40°C)

Alimentation électrique

Cord length
12 ft
Amperage Rating
16A
Electric current - max
16
Phase
Single-phase
Frequency rating
50/60 Hz

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.