Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

PF4Q10MPF

Eaton Crouse-Hinds series Quick-Lok 4" square box, (2) 1/2", (2) 1/2"+ 3/4" E bottom KOs, Solid wire, M bkt, 2 cable KOs, Double sided bkt, Welded, 2-1/8" depth, Steel, (6) 1/2", (4) 1/2" + 3/4" E side KOs, Pack of 100, pigtail, 30.3 cu in

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Quick-Lok square outlet box
Catalog Number
PF4Q10MPF
UPC
662277114998
Product Length/Depth
5 in
Product Height
3 in
Product Width
6 in
Product Weight
1.06 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Box size
4"
Depth
2-1/8"
Capacity
30.3 cubic inch capacity
Construction
Welded
Bracket style
M
Bottom Knockouts
(2) 1/2", (2) 1/2"+ 3/4" E bottom KOs
Cable knockouts
2
Side knockouts
(6) 1/2", (4) 1/2" + 3/4" E side KOs
Conduit/cable
AC/MC clamps
Configuration
Double sided bracket
Material
Steel
Special features
Bulk pack of 100, includes pigtail

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.