Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

PP01080

Eaton 9000X cooling fan, 380-690 V

Spécifications générales

Product Name
Eaton 9000X cooling fan
Catalog Number
PP01080
UPC
782116151004
Product Length/Depth
15.5 in
Product Height
7.25 in
Product Width
11.75 in
Product Weight
8.94 lb

Caractéristiques du produit

Type
Adapter PCB
Voltage rating
380-690 V

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.